Menu Search

Koepelvormige afdichtpluggen

Op voorraad

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid HD D Kleur Materiaal H Type Bestellen
€ 0,1065 - € 0,1184 3719 Op voorraad
8.0 mm
9.5 mm
Zwart
PA
8.0 mm
1
€ 0,1418 - € 0,1573 15003 Op voorraad
14.3 mm
16.7 mm
Zwart
PA
10.3 mm
1
€ 0,1172 - € 0,1301 3867 Op voorraad
11.1 mm
13.5 mm
Zwart
PA
10.3 mm
1
€ 0,1065 - € 0,1184 27044 Op voorraad
6.4 mm
8.0 mm
Zwart
PA
8.0 mm
1
€ 0,123 - € 0,1365 1953 Op voorraad
12.7 mm
14.6 mm
Zwart
PA
10.3 mm
1
€ 0,2047 - € 0,2151 3861 Op voorraad
25.4 mm
30.5 mm
Wit
Nylon
11.5 mm
€ 0,1065 - € 0,1184 26522 Op voorraad
9.5 mm
12.0 mm
Zwart
PA
10.0 mm
1
€ 0,1418 - € 0,1573 5944 Op voorraad
14.3 mm
16.7 mm
Wit
Nylon
10.3 mm
1
€ 0,1055 - € 0,1172 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
13.5 mm
Wit
Nylon
10.3 mm
1
€ 0,1003 - € 0,1115 2725 Op voorraad
9.5 mm
12.0 mm
Wit
Nylon
10.0 mm
1
€ 0,1854 - € 0,1973 5704 Op voorraad
20.6 mm
22.6 mm
Wit
Nylon
10.6 mm
€ 0,2374 - € 0,2478 9385 Op voorraad
25.4 mm
30.5 mm
Zwart
Nylon
11.5 mm
€ 0,098 - € 0,1461 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
14.3 mm
Zwart
Nylon
6.4 mm
€ 0,1216 - € 0,1353 10653 Op voorraad
12.7 mm
14.6 mm
Wit
Nylon
10.3 mm
1
€ 0,8186 - € 2,0629 3075 Op voorraad
50.8 mm
55.1 mm
Zwart
Nylon
14.3 mm
10102688 € 0,2137 - € 0,227 9074 Op voorraad
20.6 mm
22.6 mm
Zwart
Nylon
10.6 mm
€ 0,1418 - € 0,1573 5000 Op voorraad
15.9 mm
18.2 mm
Zwart
PA
10.3 mm
1
€ 0,4039 - € 0,8514 7500 Op voorraad
28.6 mm
30.9 mm
Zwart
Nylon
14.3 mm
€ 0,0923 - € 0,1026 3894 Op voorraad
6.4 mm
8.0 mm
Wit
Nylon
8.0 mm
1
€ 0,5068 - € 1,0643 Vraag de levertijd aan hier
30.1 mm
33.3 mm
Zwart
Nylon
14.3 mm
  • van 8
Afdichtplug 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Zwart

10102626

Prijsbereik
€ 0,1184 - € 0,1065

Voorraadniveaus
3719 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Zwart

10102664

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,1418

Voorraadniveaus
15003 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Zwart

10102640

Prijsbereik
€ 0,1301 - € 0,1172

Voorraadniveaus
3867 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Zwart

10102619

Prijsbereik
€ 0,1184 - € 0,1065

Voorraadniveaus
27044 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Zwart

10102657

Prijsbereik
€ 0,1365 - € 0,123

Voorraadniveaus
1953 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103371

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,2047

Voorraadniveaus
3861 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Zwart

10102633

Prijsbereik
€ 0,1184 - € 0,1065

Voorraadniveaus
26522 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103074

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,1418

Voorraadniveaus
5944 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103333

Prijsbereik
€ 0,1172 - € 0,1055

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103326

Prijsbereik
€ 0,1115 - € 0,1003

Voorraadniveaus
2725 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103364

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,1854

Voorraadniveaus
5704 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10102695

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2374

Voorraadniveaus
9385 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Zwart

10021187

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,098

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Wit

10103340

Prijsbereik
€ 0,1353 - € 0,1216

Voorraadniveaus
10653 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10261798

Prijsbereik
€ 2,0629 - € 0,8186

Voorraadniveaus
3075 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Zwart

10102688

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,2137

Voorraadniveaus
9074 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Zwart

10102671

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,1418

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10261736

Prijsbereik
€ 0,8514 - € 0,4039

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Wit

10103302

Prijsbereik
€ 0,1026 - € 0,0923

Voorraadniveaus
3894 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
Afdichtplug 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10261743

Prijsbereik
€ 1,0643 - € 0,5068

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Kleur
    Zwart