Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | Plaatdikte | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,138 - € 0,2212 | 495 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| € 0,3966 - € 0,8741 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|
|||
| € 0,1291 - € 0,1891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0939 - € 0,1046 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1266 - € 0,1404 | 248 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2123 - € 0,2234 | 1000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| € 0,1095 - € 0,1217 | 8719 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 10102688 | € 0,2196 - € 0,2334 | 17378 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
|
| € 0,6275 - € 1,3179 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1458 - € 0,1617 | 1944 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1264 - € 0,1403 | 3953 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,244 - € 0,2547 | 9385 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1906 - € 0,2029 | 14704 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1031 - € 0,1147 | 725 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1458 - € 0,1617 | 15003 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1571 - € 0,2486 | 330 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,3585 | 510 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,3936 - € 0,865 | 195 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1008 - € 0,1502 | 1000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan