Menu Search

Afdichtplug 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Wit

Deze gewelfde afdichtplug is gemaakt van zwart nylon en is hittebestendig tot UL94-V2 voor een paneeldikte van 3,2 mm. Gemakkelijk in gaten in het paneel te duwen om af te dichten te beschermen tegen scherpe randen. Het profiel is ontworpen met een open ventilatieopening om ventilatie te bevorderen.
Essentra artikelnummer:

10308912

Oud artikelnummer:

62MP0750W

12936 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,183
10000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 183,00

1000 x € 0,183

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 23.2 mm
HD 19.0 mm
H 10.3 mm
Plaatdikte 3.2 mm
Materiaal Nylon 6
Kleur Wit
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op