Menu Search

Afdichtplug 42.7 mm 11.5 mm Nylon 6 Wit

Deze gewelfde afdichtplug is gemaakt van zwart nylon en is hittebestendig tot UL94-V2 voor een paneeldikte van 3,2 mm. Gemakkelijk in gaten in het paneel te duwen om af te dichten te beschermen tegen scherpe randen. Het profiel is ontworpen met een open ventilatieopening om ventilatie te bevorderen.
Essentra artikelnummer:

10308974

Oud artikelnummer:

62MP1500W

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,4876
1250 - 4999 € 0,4388
5000 + € 0,3949
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 121,90

250 x € 0,4876

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 42.7 mm
HD 38.0 mm
H 11.5 mm
Plaatdikte 3.2 mm
Materiaal Nylon 6
Kleur Wit
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op