Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | Plaatdikte | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2561 - € 0,3162 | 2750 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1457 - € 0,1799 | 25000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1095 - € 0,1217 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1723 - € 0,183 | 8757 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2258 - € 0,2788 | 982 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0948 - € 0,1055 | 45306 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| € 0,2559 - € 0,316 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1315 - € 0,197 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,157 - € 0,2369 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1585 - € 0,2369 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1777 - € 0,2666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,2043 - € 0,3051 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1386 - € 0,2073 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1942 - € 0,2397 | 4163 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3916 - € 0,6635 | 600 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1723 - € 0,183 | 8936 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,3949 - € 0,4876 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2929 - € 0,3617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1871 - € 0,231 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1183 - € 0,1183 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1