Menu Search

Afdichtplug 33.3 mm 11.5 mm Nylon 6 Zwart

Deze gewelfde afdichtplug is gemaakt van zwart nylon en is hittebestendig tot UL94-V2 voor een paneeldikte van 3,2 mm. Gemakkelijk in gaten in het paneel te duwen om af te dichten te beschermen tegen scherpe randen. Het profiel is ontworpen met een open ventilatieopening om ventilatie te bevorderen.
Essentra artikelnummer:

10308943

Oud artikelnummer:

62MP1187

41000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1799
2500 - 9999 € 0,1619
10000 + € 0,1457
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 89,95

500 x € 0,1799

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.3 mm
HD 30.0 mm
H 11.5 mm
Plaatdikte 3.2 mm
Materiaal Nylon 6
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op