10308882
62MP0187W
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,1055 |
| 10000 - 19999 | € 0,1002 |
| 20000 + | € 0,0948 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.252 in |
|---|---|
| D | 6.4 mm |
| HD | 0.189 in |
| HD | 4.8 mm |
| H | 0.232 in |
| H | 5.9 mm |
| h1 | 1.6 mm |
| h1 | 0.063 in |
| Plaatdikte | 1.6 mm |
| Plaatdikte | 0.063 in |
| Materiaal | Nylon 6 |
| Kleur | Wit |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan