Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2913 - € 0,2913 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| € 18,2758 - € 51,8636 | 1333 Op voorraad |
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Staal
|
||
| € 0,511 - € 1,3263 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 0,8833 - € 2,3003 | 6800 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 0,9092 - € 2,3611 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,0404 - € 2,7104 | 2100 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 2,3189 - € 2,3494 | 8 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,4558 - € 2,4856 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,3044 - € 3,3106 | 186 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,2372 - € 3,1427 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,9047 - € 2,3515 | 7850 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,0282 - € 2,6751 | 2800 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 2,3799 - € 2,4104 | 514 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,5324 - € 1,3808 | 2850 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 0,389 - € 0,9803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,8726 - € 2,2714 | 2550 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 2,5172 - € 2,5478 | 280 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,987 - € 2,5598 | 1400 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,0603 - € 2,7584 | 4400 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 2,3799 - € 2,4104 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA