Menu Search

Kartelknop Draadeind M6 16.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10364291

Oud artikelnummer:

258251659935

280 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 2,5478
50 - 999 € 2,5324
1000 + € 2,5172
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 25,48

10 x € 2,5478

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 16.0 mm
Knopdiameter 25.0 mm
Hoogte knop 11.0 mm
Totale hoogte 35.0 mm
Steelhoogte 8.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Schroefdraadmateriaal Messing
Bevestigingstype Draadeinde
Materiaal knop PA
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op