10631874
258252559935
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 2,4856 |
| 50 - 999 | € 2,4708 |
| 1000 + | € 2,4558 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M6 |
|---|---|
| Draadlengte | 0.984 in |
| Draadlengte | 25.0 mm |
| Knopdiameter | 0.984 in |
| Knopdiameter | 25.0 mm |
| Hoogte knop | 0.433 in |
| Hoogte knop | 11.0 mm |
| Totale hoogte | 1.732 in |
| Totale hoogte | 44.0 mm |
| Steelhoogte | 0.315 in |
| Steelhoogte | 8.0 mm |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Mat |
| Schroefdraadmateriaal | Messing |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
| Materiaal knop | PA |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan