10364239
258161059935
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 999 | € 2,3448 |
1000 + | € 2,3151 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M4 |
---|---|
Draadlengte | 10.0 mm |
Draadlengte | 0.394 in |
Knopdiameter | 16.0 mm |
Knopdiameter | 0.63 in |
Hoogte knop | 0.315 in |
Hoogte knop | 8.0 mm |
Totale hoogte | 23.0 mm |
Totale hoogte | 0.906 in |
Steelhoogte | 5.0 mm |
Steelhoogte | 0.197 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Mat |
Schroefdraadmateriaal | Messing |
Bevestigingstype | Draadeinde |
Materiaal knop | PA |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan