10260883
466349
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 - 499 | € 0,9803 |
| 500 + | € 0,389 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M8 |
|---|---|
| Draadlengte | 15.0 mm |
| Draadlengte | 0.591 in |
| Knopdiameter | 0.866 in |
| Knopdiameter | 22.0 mm |
| Hoogte knop | 0.472 in |
| Hoogte knop | 12.0 mm |
| Totale hoogte | 27.0 mm |
| Totale hoogte | 1.063 in |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Mat |
| Schroefdraadmateriaal | Verzinkt staal |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
| Materiaal knop | PA |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan