Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2944 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,5171 - € 1,3519 | 9350 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 0,9092 - € 2,3611 | 1500 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 1,0114 - € 2,2618 | 1650 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,0969 - € 2,8545 | 5550 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 2,5172 - € 2,5478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,9619 - € 3,0065 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,8002 - € 3,9666 | 10490 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 3,0069 - € 3,2649 | Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 4,0123 - € 4,5468 | 70 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 4,7082 - € 5,1256 | 3 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,4867 - € 4,7446 | 659 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,6545 - € 5,0497 | 192 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,8002 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 1,5163 - € 2,3582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 2,1663 - € 2,441 | 59 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 7,9942 - € 9,0621 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 9,4588 - € 10,725 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,6543 - € 3,0203 | 574 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,6697 - € 3,0203 | 111 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP