Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0655 - € 0,1281 3000 Op voorraad
12.0 mm
M12
Geel
12.0 mm
Metrisch
1
€ 0,1035 - € 0,214 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
M22
Geel
22.0 mm
Metrisch
1
€ 0,0962 - € 0,188 4000 Op voorraad
18.0 mm
M18
Geel
18.0 mm
Metrisch
1
€ 0,1008 - € 0,1954 16000 Op voorraad
21.2 mm
1/2-19 in
Geel
15.0 mm
GAS
1
€ 0,0843 - € 0,1637 12000 Op voorraad
16.0 mm
3/8-19 in
Geel
12.0 mm
GAS
1
€ 0,1223 - € 0,2374 Vraag de levertijd aan hier
26.3 mm
3/4-19 in
Geel
23.8 mm
GAS
1
€ 0,0709 - € 0,1393 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M14
Geel
14.1 mm
Metrisch
1
€ 0,0445 - € 0,0941 64350 Op voorraad
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0733 - € 0,1521 102000 Op voorraad
26.2 mm
3/4 in
Blauw
16.0 mm
NPT
2
€ 0,1952 - € 0,4164 4680 Op voorraad
41.7 mm
1-1/4 in
Blauw
21.3 mm
NPT
2
€ 0,1601 - € 0,2212 2000 Op voorraad
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
€ 0,0637 - € 0,1147 Vraag de levertijd aan hier
20.8 mm
1/2 in
Blauw
16.3 mm
NPT
2
€ 0,0578 - € 0,1288 Vraag de levertijd aan hier
17.2 mm
11/16-16
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0683 - € 0,1521 290 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16
Blauw
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0532 - € 0,0974 Vraag de levertijd aan hier
16.9 mm
3/8 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,0683 - € 0,1521 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0546 - € 0,1156 11250 Op voorraad
12.5 mm
1/2-20
Blauw
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0696 - € 0,0974 54600 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0414 - € 0,1316 13000 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Blauw
11.1 mm
JIC
2
€ 0,0611 - € 0,1361 3850 Op voorraad
18.8 mm
3/4-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip 12.0 mm LDPE Geel

10072455

Prijsbereik
€ 0,1281 - € 0,0655

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 22.0 mm LDPE Geel

10069820

Prijsbereik
€ 0,214 - € 0,1035

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Draadmaat
    M22
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 18.0 mm LDPE Geel

10072479

Prijsbereik
€ 0,188 - € 0,0962

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 21.2 mm LDPE Geel

10070338

Prijsbereik
€ 0,1954 - € 0,1008

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Draadmaat
    1/2-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 16.0 mm LDPE Geel

10071120

Prijsbereik
€ 0,1637 - € 0,0843

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    3/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 26.3 mm LDPE Geel

10071816

Prijsbereik
€ 0,2374 - € 0,1223

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Draadmaat
    3/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Geel

10072462

Prijsbereik
€ 0,1393 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 11.0 mm LDPE Naturel

10177587

Prijsbereik
€ 0,0941 - € 0,0445

Voorraadniveaus
64350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 26.24 mm LDPE Blauw

10178560

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0733

Voorraadniveaus
102000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 41.73 mm LDPE Blauw

10178508

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,1952

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Draadmaat
    1-1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10325216

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,1601

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 20.75 mm LDPE Blauw

10178515

Prijsbereik
€ 0,1147 - € 0,0637

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Draadmaat
    1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Blauw

10177631

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,0578

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Blauw

10177679

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0683

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 16.89 mm LDPE Blauw

10178577

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0532

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Naturel

10177686

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0683

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Blauw

10177594

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,0546

Voorraadniveaus
11250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Blauw

10177617

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
54600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Blauw

10177532

Prijsbereik
€ 0,1316 - € 0,0414

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Blauw

10177655

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
3850 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC