Menu Search

Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Blauw

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Hij dekt UNF/JIC 13⁄16”-16 schroefdraad af. Dankzij de push-fit afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Blauw en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10177679

Oud artikelnummer:

TS9A

290 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,148
3000 - 29999 € 0,07
30000 + € 0,0664
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 44,40

300 x € 0,148

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 20.4 mm
h 14.2 mm
Draadmaat 13/16-16
Schroefdraadstandaard JIC
Schroefdraadstandaard SAE
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Blauw
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op