Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1197 - € 0,2665 44200 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,0683 - € 0,1521 290 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16
Blauw
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0683 - € 0,1521 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,2486 - € 0,5542 16500 Op voorraad
47.9 mm
1-1/2 in
Blauw
21.6 mm
NPT
2
€ 0,0733 - € 0,1521 73200 Op voorraad
26.2 mm
3/4 in
Blauw
16.0 mm
NPT
2
€ 0,1601 - € 0,2212 2000 Op voorraad
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
€ 0,0778 - € 0,1505 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
1/4-19 in
Geel
11.0 mm
GAS
1
€ 0,1846 - € 0,3588 4350 Op voorraad
34.0 mm
#1-11 in
Geel
18.0 mm
GAS
1
€ 0,0736 - € 0,1563 63450 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,089 - € 0,1883 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1602 - € 0,378 5000 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,151 - € 0,3104 1500 Op voorraad
29.5 mm
7/8-19 in
Geel
25.0 mm
GAS
1
€ 0,0894 - € 0,1739 Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,0974 - € 0,1909 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blauw
14.2 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1449 - € 0,2646 151 Op voorraad
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0999 - € 0,2056 1400 Op voorraad
20.0 mm
M20
Geel
20.0 mm
Metrisch
1
€ 0,1176 - € 0,2274 19600 Op voorraad
25.0 mm
1" x 14
Blauw
16.5 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1049 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1983 - € 0,4389 1170 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
€ 0,1142 - € 0,2207 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
5/8-19 in
Geel
18.5 mm
GAS
1
  • van 4
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Blauw

10177457

Prijsbereik
€ 0,2665 - € 0,1197

Voorraadniveaus
44200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Blauw

10177679

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0683

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Naturel

10177686

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0683

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 47.85 mm LDPE Blauw

10178492

Prijsbereik
€ 0,5542 - € 0,2486

Voorraadniveaus
16500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Draadmaat
    1-1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 26.24 mm LDPE Blauw

10178560

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0733

Voorraadniveaus
73200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10325216

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,1601

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 13.0 mm LDPE Geel

10070598

Prijsbereik
€ 0,1505 - € 0,0778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    1/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 34.0 mm LDPE Geel

10084748

Prijsbereik
€ 0,3588 - € 0,1846

Voorraadniveaus
4350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    #1-11 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Naturel

10177365

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
63450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Naturel

10177402

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,089

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 29.8 mm LDPE Blauw

10091364

Prijsbereik
€ 0,378 - € 0,1602

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 29.5 mm LDPE Geel

10084731

Prijsbereik
€ 0,3104 - € 0,151

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    7/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 15.5 mm LDPE Blauw

10070574

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,0894

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    5/8-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 18.8 mm LDPE Blauw

10070581

Prijsbereik
€ 0,1909 - € 0,0974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4” x 16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 26.7 mm LDPE Blauw

10073018

Prijsbereik
€ 0,2646 - € 0,1449

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 20.0 mm LDPE Geel

10072486

Prijsbereik
€ 0,2056 - € 0,0999

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 25.0 mm LDPE Blauw

10091340

Prijsbereik
€ 0,2274 - € 0,1176

Voorraadniveaus
19600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    1" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Naturel

10177440

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,1049

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Naturel

10177488

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,1983

Voorraadniveaus
1170 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 23.0 mm LDPE Geel

10084724

Prijsbereik
€ 0,2207 - € 0,1142

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Draadmaat
    5/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP