Menu Search

Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 26.7 mm LDPE Blauw

De kap met afscheurlip en snelontgrendeling is ontworpen om snel op het onderdeel te worden aangebracht en gemakkelijk te worden verwijderd met het lipje dat de kap in tweeën scheurt om wijd open te gaan, waardoor een snelle actie mogelijk is. Ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Blauw en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10073018

Oud artikelnummer:

110002

151 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,2646
2000 + € 0,1449
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 52,92

200 x € 0,2646

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 26.7 mm
h 19.0 mm
Draadmaat 1-1/16-12 in
Schroefdraadstandaard JIC
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Blauw
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op