Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3398 - € 0,6077 | 2280 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0593 - € 0,1252 | 29500 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0648 - € 0,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0677 - € 0,0947 | 2600 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,5965 - € 1,125 | Vraag de levertijd aan hier |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blauw
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0713 - € 0,148 | 80000 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1021 - € 0,2271 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1929 - € 0,4269 | 1170 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1766 - € 0,3646 | 98 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0837 - € 0,1642 | 3000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1111 - € 0,2147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Geel
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1144 - € 0,2212 | 23600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0531 - € 0,1125 | Vraag de levertijd aan hier |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0403 - € 0,128 | 13000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blauw
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,506 - € 0,9162 | 2340 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturel
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,506 - € 0,9162 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blauw
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1691 - € 0,2344 | 3738 Op voorraad |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1899 - € 0,4051 | 35880 Op voorraad |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blauw
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0517 - € 0,0947 | Vraag de levertijd aan hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0709 - € 0,0989 | 1359 Op voorraad |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturel
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan