Menu Search

Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Blauw

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Hij dekt UNF/JIC 2½”-12 schroefdraad af. Dankzij de push-fit afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Blauw en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10177556

Oud artikelnummer:

TS32A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 1,125
400 - 3999 € 0,6277
4000 + € 0,5965
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 45,00

40 x € 1,125

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 63.7 mm
h 30.5 mm
Draadmaat 2-1/2-12 in
Schroefdraadstandaard SAE
Schroefdraadstandaard JIC
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Blauw
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op