Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0936 - € 0,1829 | 2000 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1007 - € 0,2081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Geel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,098 - € 0,1901 | 4000 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0638 - € 0,1246 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,0517 - € 0,0947 | 3850 Op voorraad |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| € 0,0595 - € 0,1324 | 5250 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0677 - € 0,0947 | 48100 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0381 - € 0,2673 | 64800 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| € 0,062 - € 0,1115 | 93500 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| € 0,0595 - € 0,1324 | 59850 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1118 - € 0,2362 | 141200 Op voorraad |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blauw
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
1
|
||
| € 0,1899 - € 0,4051 | 35880 Op voorraad |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blauw
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| € 0,0702 - € 0,0977 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Zonder draad
|
1
|
||
| € 0,4036 - € 0,857 | 5400 Op voorraad |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blauw
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
1
|
||
| € 0,0839 - € 0,1172 | 10500 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| € 0,233 - € 0,4274 | Vraag de levertijd aan hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3398 - € 0,6077 | 21600 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,6277 - € 1,125 | 2360 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1558 - € 0,2151 | 2000 Op voorraad |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3398 - € 0,6077 | 2280 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan