Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,2486 - € 0,5542 16900 Op voorraad
47.9 mm
1-1/2 in
Blauw
21.6 mm
NPT
2
€ 0,3493 - € 0,6247 21600 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
€ 0,0696 - € 0,0974 1300 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,6453 - € 1,1565 2360 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
€ 0,129 - € 0,32 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
1/8 in
Blauw
8.1 mm
NPT
2
€ 0,1739 - € 0,241 3738 Op voorraad
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0729 - € 0,1017 1359 Op voorraad
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
€ 0,2395 - € 0,4393 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,0611 - € 0,1361 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,4149 - € 0,881 7800 Op voorraad
59.4 mm
2 in
Blauw
22.6 mm
NPT
2
€ 0,0863 - € 0,1205 10500 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,0392 - € 0,2748 Vraag de levertijd aan hier
26.2 mm
1/4 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,115 - € 0,2428 99200 Op voorraad
33.2 mm
1 in
Blauw
19.9 mm
NPT
2
€ 0,1142 - € 0,2207 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
5/8-19 in
Geel
18.5 mm
GAS
1
€ 0,0778 - € 0,1505 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
1/4-19 in
Geel
11.0 mm
GAS
1
€ 0,0894 - € 0,1742 60000 Op voorraad
16.5 mm
M16
Geel
16.5 mm
Metrisch
1
€ 0,1067 - € 0,22 464600 Op voorraad
22.0 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
1
€ 0,151 - € 0,3104 1500 Op voorraad
29.5 mm
7/8-19 in
Geel
25.0 mm
GAS
1
€ 0,0926 - € 0,1806 67000 Op voorraad
17.1 mm
11/16-16 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,1846 - € 0,3588 5850 Op voorraad
34.0 mm
#1-11 in
Geel
18.0 mm
GAS
1
  • van 4
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 47.85 mm LDPE Blauw

10178492

Prijsbereik
€ 0,5542 - € 0,2486

Voorraadniveaus
16900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Draadmaat
    1-1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 42.37 mm LDPE Naturel

10177501

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,3493

Voorraadniveaus
21600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Naturel

10177624

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Naturel

10177563

Prijsbereik
€ 1,1565 - € 0,6453

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 9.8 mm LDPE Blauw

10178539

Prijsbereik
€ 0,32 - € 0,129

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Draadmaat
    1/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325223

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
3738 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturel

10325193

Prijsbereik
€ 0,1017 - € 0,0729

Voorraadniveaus
1359 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,2395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

10177662

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 59.41 mm LDPE Blauw

10178553

Prijsbereik
€ 0,881 - € 0,4149

Voorraadniveaus
7800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Draadmaat
    2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1205 - € 0,0863

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 13.49 mm LDPE Blauw

10178522

Prijsbereik
€ 0,2748 - € 0,0392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 33.15 mm LDPE Blauw

10178546

Prijsbereik
€ 0,2428 - € 0,115

Voorraadniveaus
99200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 23.0 mm LDPE Geel

10084724

Prijsbereik
€ 0,2207 - € 0,1142

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Draadmaat
    5/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 13.0 mm LDPE Geel

10070598

Prijsbereik
€ 0,1505 - € 0,0778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    1/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip 16.0 mm LDPE Geel

10068298

Prijsbereik
€ 0,1742 - € 0,0894

Voorraadniveaus
60000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 22.0 mm LDPE Blauw

10071823

Prijsbereik
€ 0,22 - € 0,1067

Voorraadniveaus
464600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 29.5 mm LDPE Geel

10084731

Prijsbereik
€ 0,3104 - € 0,151

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    7/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 17.1 mm LDPE Blauw

10091326

Prijsbereik
€ 0,1806 - € 0,0926

Voorraadniveaus
67000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 34.0 mm LDPE Geel

10084748

Prijsbereik
€ 0,3588 - € 0,1846

Voorraadniveaus
5850 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    #1-11 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS