Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0445 - € 0,0941 | 64350 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,6132 - € 1,1565 | 502 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blauw
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0414 - € 0,1316 | 13000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blauw
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,6453 - € 1,1565 | 2360 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,3493 - € 0,6247 | 2280 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,082 - € 0,1739 | 34650 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0736 - € 0,1563 | 2700 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0764 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0942 - € 0,1746 | Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,061 - € 0,1288 | 24500 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1108 - € 0,2053 | Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,129 - € 0,32 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blauw
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,1952 - € 0,4164 | 11180 Op voorraad |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blauw
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0392 - € 0,2748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,1601 - € 0,2212 | 2000 Op voorraad |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0532 - € 0,0974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,115 - € 0,2428 | 83200 Op voorraad |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blauw
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0729 - € 0,1017 | 1359 Op voorraad |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturel
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0683 - € 0,1521 | 290 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0637 - € 0,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blauw
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan