Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1449 - € 0,2646 151 Op voorraad
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0846 - € 0,1883 21000 Op voorraad
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,5202 - € 0,9419 2340 Op voorraad
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2
€ 0,0414 - € 0,088 16250 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2
€ 0,5202 - € 0,9419 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blauw
24.1 mm
JIC
2
€ 0,0414 - € 0,1316 13000 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Blauw
11.1 mm
JIC
2
€ 0,0546 - € 0,1156 11250 Op voorraad
12.5 mm
1/2-20
Blauw
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0736 - € 0,1563 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,4836 - € 0,9995 33 Op voorraad
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blauw
24.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0764 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,2074 - € 0,4389 11700 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
2
€ 0,1176 - € 0,2274 19600 Op voorraad
25.0 mm
1" x 14
Blauw
16.5 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1602 - € 0,346 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blauw
19.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0942 - € 0,1746 3120 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1261 - € 0,2665 3800 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,061 - € 0,1288 24500 Op voorraad
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,082 - € 0,1739 34650 Op voorraad
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0683 - € 0,1521 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,1103 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,6132 - € 1,1565 502 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blauw
30.5 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 26.7 mm LDPE Blauw

10073018

Prijsbereik
€ 0,2646 - € 0,1449

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Blauw

10177396

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,0846

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Naturel

10177525

Prijsbereik
€ 0,9419 - € 0,5202

Voorraadniveaus
2340 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Naturel

10177549

Prijsbereik
€ 0,088 - € 0,0414

Voorraadniveaus
16250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Blauw

10177518

Prijsbereik
€ 0,9419 - € 0,5202

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Blauw

10177532

Prijsbereik
€ 0,1316 - € 0,0414

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Blauw

10177594

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,0546

Voorraadniveaus
11250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

10177358

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 47.5 mm LDPE Blauw

10092262

Prijsbereik
€ 0,9995 - € 0,4836

Voorraadniveaus
33 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1 7/8” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Naturel

10177389

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0764

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Blauw

10177471

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2074

Voorraadniveaus
11700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 25.0 mm LDPE Blauw

10091340

Prijsbereik
€ 0,2274 - € 0,1176

Voorraadniveaus
19600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    1" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 33.1 mm LDPE Blauw

10092132

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1602

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    15⁄16” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Naturel

10177426

Prijsbereik
€ 0,1746 - € 0,0942

Voorraadniveaus
3120 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Naturel

10177464

Prijsbereik
€ 0,2665 - € 0,1261

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Naturel

10177648

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,061

Voorraadniveaus
24500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Naturel

10177600

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,082

Voorraadniveaus
34650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Naturel

10177686

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0683

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Blauw

10177433

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,1103

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Blauw

10177556

Prijsbereik
€ 1,1565 - € 0,6132

Voorraadniveaus
502 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC