Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0578 - € 0,1288 Vraag de levertijd aan hier
17.2 mm
11/16-16
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0683 - € 0,1521 290 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16
Blauw
14.2 mm
JIC
2
€ 0,3493 - € 0,6247 21600 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
€ 0,6453 - € 1,1565 2360 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
€ 0,0611 - € 0,1361 350 Op voorraad
18.8 mm
3/4-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0637 - € 0,1147 Vraag de levertijd aan hier
20.8 mm
1/2 in
Blauw
16.3 mm
NPT
2
€ 0,061 - € 0,1288 29500 Op voorraad
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0696 - € 0,0974 1300 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0445 - € 0,0941 64350 Op voorraad
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0611 - € 0,1361 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0546 - € 0,1156 6750 Op voorraad
12.5 mm
1/2-20
Blauw
11.7 mm
JIC
2
€ 0,129 - € 0,32 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
1/8 in
Blauw
8.1 mm
NPT
2
€ 0,1035 - € 0,214 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
M22
Geel
22.0 mm
Metrisch
1
€ 0,1008 - € 0,1954 12000 Op voorraad
21.2 mm
1/2-19 in
Geel
15.0 mm
GAS
1
€ 0,0962 - € 0,188 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
M18
Geel
18.0 mm
Metrisch
1
€ 0,0655 - € 0,1281 3500 Op voorraad
12.0 mm
M12
Geel
12.0 mm
Metrisch
1
€ 0,0721 - € 0,1005 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
Non Threaded
Zwart
11.1 mm
Zonder draad
1
  • van 4
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Blauw

10177631

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,0578

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Blauw

10177679

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0683

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 42.37 mm LDPE Naturel

10177501

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,3493

Voorraadniveaus
21600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Naturel

10177563

Prijsbereik
€ 1,1565 - € 0,6453

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Blauw

10177655

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 20.75 mm LDPE Blauw

10178515

Prijsbereik
€ 0,1147 - € 0,0637

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Draadmaat
    1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Naturel

10177648

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,061

Voorraadniveaus
29500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Naturel

10177624

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 11.0 mm LDPE Naturel

10177587

Prijsbereik
€ 0,0941 - € 0,0445

Voorraadniveaus
64350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

10177662

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Blauw

10177594

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,0546

Voorraadniveaus
6750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 9.8 mm LDPE Blauw

10178539

Prijsbereik
€ 0,32 - € 0,129

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Draadmaat
    1/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 22.0 mm LDPE Geel

10069820

Prijsbereik
€ 0,214 - € 0,1035

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Draadmaat
    M22
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 21.2 mm LDPE Geel

10070338

Prijsbereik
€ 0,1954 - € 0,1008

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Draadmaat
    1/2-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip 18.0 mm LDPE Geel

10072479

Prijsbereik
€ 0,188 - € 0,0962

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 12.0 mm LDPE Geel

10072455

Prijsbereik
€ 0,1281 - € 0,0655

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 9.8 mm 4.3 mm LDPE Zwart

10325186

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0721

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen