Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0664 - € 0,148 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,082 - € 0,1592 46500 Op voorraad
16.0 mm
3/8-19 in
Geel
12.0 mm
GAS
1
€ 0,1469 - € 0,3019 1500 Op voorraad
29.5 mm
7/8-19 in
Geel
25.0 mm
GAS
1
€ 0,4704 - € 0,9723 33 Op voorraad
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blauw
24.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,506 - € 0,9162 2340 Op voorraad
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0743 - € 0,1573 3600 Op voorraad
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1144 - € 0,2212 23600 Op voorraad
25.0 mm
1" x 14
Blauw
16.5 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1021 - € 0,2271 1100 Op voorraad
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1078 - € 0,2088 18800 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
1
€ 0,0403 - € 0,128 13000 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Blauw
11.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0837 - € 0,1642 3000 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,082 - € 0,1527 Vraag de levertijd aan hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blauw
11.7 mm
JIC
1
€ 0,1038 - € 0,2141 464600 Op voorraad
22.0 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
1
€ 0,1929 - € 0,4269 1170 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0562 - € 0,1252 Vraag de levertijd aan hier
17.2 mm
11/16-16
Blauw
12.1 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0531 - € 0,1125 Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
1/2-20
Blauw
11.7 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0972 - € 0,20 1600 Op voorraad
20.0 mm
M20
Geel
20.0 mm
Metrisch
1
€ 0,1111 - € 0,2147 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
5/8-19 in
Geel
18.5 mm
GAS
1
€ 0,2018 - € 0,4269 5200 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0869 - € 0,1695 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
M16
Geel
16.5 mm
Metrisch
1
  • van 4
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Naturel

10177686

Prijsbereik
€ 0,148 - € 0,0664

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 16.0 mm LDPE Geel

10071120

Prijsbereik
€ 0,1592 - € 0,082

Voorraadniveaus
46500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    3/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 29.5 mm LDPE Geel

10084731

Prijsbereik
€ 0,3019 - € 0,1469

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    7/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 47.5 mm LDPE Blauw

10092262

Prijsbereik
€ 0,9723 - € 0,4704

Voorraadniveaus
33 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1 7/8” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Naturel

10177525

Prijsbereik
€ 0,9162 - € 0,506

Voorraadniveaus
2340 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Naturel

10177389

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0743

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 25.0 mm LDPE Blauw

10091340

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,1144

Voorraadniveaus
23600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    1" x 14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Naturel

10177440

Prijsbereik
€ 0,2271 - € 0,1021

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 20.4 mm LDPE Blauw

10091333

Prijsbereik
€ 0,2088 - € 0,1078

Voorraadniveaus
18800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Blauw

10177532

Prijsbereik
€ 0,128 - € 0,0403

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 14.0 mm LDPE Blauw

10092125

Prijsbereik
€ 0,1642 - € 0,0837

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 12.4 mm LDPE Blauw

10092118

Prijsbereik
€ 0,1527 - € 0,082

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 22.0 mm LDPE Blauw

10071823

Prijsbereik
€ 0,2141 - € 0,1038

Voorraadniveaus
464600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Naturel

10177488

Prijsbereik
€ 0,4269 - € 0,1929

Voorraadniveaus
1170 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Blauw

10177631

Prijsbereik
€ 0,1252 - € 0,0562

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Blauw

10177594

Prijsbereik
€ 0,1125 - € 0,0531

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 20.0 mm LDPE Geel

10072486

Prijsbereik
€ 0,20 - € 0,0972

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 23.0 mm LDPE Geel

10084724

Prijsbereik
€ 0,2147 - € 0,1111

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Draadmaat
    5/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Blauw

10177471

Prijsbereik
€ 0,4269 - € 0,2018

Voorraadniveaus
5200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 16.0 mm LDPE Geel

10068298

Prijsbereik
€ 0,1695 - € 0,0869

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen