Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten.
Serie: SR2059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0644 - € 0,1059 | 1886 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0872 - € 0,0872 | 3000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,1884 - € 0,1884 | 3000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,4081 - € 0,4081 | 2174 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,066 - € 0,0734 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,1196 - € 0,1328 | 9467 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0914 - € 0,1013 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 10019467 | € 0,0344 - € 0,0363 | 36381 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| € 0,0461 - € 0,0488 | 17332 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0229 - € 0,0415 | 990 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1331 - € 0,1587 | 6400 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Verstelbaar
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 4000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,2825 - € 0,2942 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1498 - € 0,1498 | 14290 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1141 - € 0,1869 | 2000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 20 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,1047 - € 0,1161 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,1145 - € 0,1216 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1706 - € 0,1706 | 8705 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan