Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten.
Serie: SR2059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0287 - € 0,049 | 8784 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0515 - € 0,0515 | 29240 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 0,1059 - € 0,1721 | 1426 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 0,0605 - € 0,0638 | 306 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| € 0,0344 - € 0,0384 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0605 - € 0,0672 | 2300 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,4026 - € 0,5707 | 6822 Op voorraad |
Verstelbaar
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,5476 - € 0,5476 | 6332 Op voorraad |
Verstelbaar
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,6332 - € 0,6465 | 1157 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1558 - € 0,1558 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,3443 - € 0,3443 | 4 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,1751 - € 0,1751 | 1904 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,1123 - € 0,1249 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,066 - € 0,0734 | 5522 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,1331 - € 0,1587 | 6400 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| € 0,1464 - € 0,1525 | 1000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,2018 - € 0,2018 | 4167 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
|
|
||
| € 0,0403 - € 0,0446 | 590 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| € 0,2908 - € 0,2908 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,4081 - € 0,4081 | 2174 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan