Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10111369

Oud artikelnummer:

N-9B-BK

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2151
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 215,10

1000 x € 0,2151

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Schroef
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 12.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op