Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0396 |
5000 - 9999 | € 0,0327 |
10000 - 24999 | € 0,0259 |
25000 - 49999 | € 0,024 |
50000 + | € 0,0219 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Natural |
Fitting Style | Clamp |
Material | PA |
Mounting Method | Screw |
Compatible Cable Diameter Range | 11.1 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.437 in |
Hole Diameter | 4.4 mm |
Hole Diameter | 0.173 in |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Overall Width | 9.5 mm |
Overall Width | 0.374 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan