Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 15.8 mm 4.6 mm PA Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10245651

Oud artikelnummer:

460281

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0734
1000 - 1999 € 0,0699
2000 + € 0,066
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 7,34

100 x € 0,0734

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 34.3 mm
Compatibele kabeldiameters 15.8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 12.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op