Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.
Serie: SR1734
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Minimale compatibele buisdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 401,6221 - € 401,6221 | Vraag de levertijd aan hier |
82.021 ft
25.0 m
|
Zwart
|
Staal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 6,8176 - € 6,8176 | 250 Op voorraad |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,8634 - € 1,4234 | Vraag de levertijd aan hier |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| € 174,3354 - € 182,2151 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Staal
|
Staal
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 250,4969 - € 250,4969 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Zwart
|
Staal
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,7941 - € 1,8624 | 400 Op voorraad |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 2,7851 - € 2,9047 | Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 5,6215 - € 5,7411 | 500 Op voorraad |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| € 0,7643 - € 1,2586 | 700 Op voorraad |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 172,7945 - € 172,7945 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Zwart
|
Staal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 139,6158 - € 145,9256 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
Staal
|
Staal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 510,0144 - € 510,0144 | Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 626,7613 - € 626,7613 | Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 587,4146 - € 587,4146 | Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 321,6828 - € 321,6828 | Vraag de levertijd aan hier |
82.021 ft
25.0 m
|
Staal
|
Staal
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 498,6838 - € 498,6838 | Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 4,0886 - € 4,0886 | 100 Op voorraad |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| € 6,5533 - € 6,5533 | 25 Op voorraad |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 1,777 - € 1,8454 | 6800 Op voorraad |
328.084 ft
100.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 3,4686 - € 3,5369 | 1550 Op voorraad |
164.042 ft
50.0 m
|
Zwart
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan