Menu Search

CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 8.4 mm.
Essentra artikelnummer:

10153567

Oud artikelnummer:

CT-S8.5-A-PEBK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,4234
500 - 999 € 1,1198
1000 - 2499 € 0,9809
2500 + € 0,8634
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 142,34

100 x € 1,4234

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Gedeeld
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Materiaal LDPE
Minimale compatibele buisdiameter 8.8 mm
Binnendiameter 8.4 mm
Buitendiameter 11.7 mm
Totale lengte 100.0 m
Goederencode 3917320090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op