Menu Search

Nylon Conduit PA Zwart 50.0 m

This conduit is made of black UL94-V-2 nylon and has a nominal diameter of 21.0 mm. It has operating temperature range of - 40C to + 120C and - 20C to + 100C for moving applications. It is halogen, sulphur and phosphorus free with high flexibility and fatigue life due to It's high impact strength and recovery performance when crushed. Highly resistant to solvents and oils, It's typical applications include usage with all types of machinery and in public buildings. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Essentra artikelnummer:

10276860

Oud artikelnummer:

494615

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 510,0144
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 510,01

1 x € 510,0144

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Ongedeeld
Massief materiaal Nylon
Materiaal PA
Binnendiameter 16.7 mm
Nominale binnendiameter 21.0 mm
Buitendiameter 21.2 mm
Totale lengte 50.0 m
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op