Menu Search

Corrugated Tube Slit PA Zwart 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon . It is a slit version with an internal diameter of 16.6 mm.
Essentra artikelnummer:

10153475

Oud artikelnummer:

CT-S17-A-PA-BK

1550 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 3,5369
500 + € 3,4686
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 176,85

50 x € 3,5369

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Gedeeld
Massief materiaal Polyamide 6
Materiaal PA
Minimale compatibele buisdiameter 17.2 mm
Binnendiameter 16.6 mm
Buitendiameter 21.2 mm
Totale lengte 50.0 m
Goederencode 3917320090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op