Menu Search

CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Zwart 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 4.8 mm.
Essentra artikelnummer:

10153543

Oud artikelnummer:

CT-S4.5-A-PEBK

700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,2586
500 - 999 € 0,9931
1000 - 2499 € 0,8665
2500 + € 0,7643
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 125,86

100 x € 1,2586

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Gedeeld
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Materiaal LDPE
Minimale compatibele buisdiameter 5.1 mm
Binnendiameter 4.8 mm
Buitendiameter 7.1 mm
Totale lengte 100.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op