Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere schroefdraden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnendraad die toelaat dat een bout of schroef kan worden ingevoegd en stevig vastgezet.
Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens op zijn plaats biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet meer beweegt.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Materiaal: Koolstofstaal, RVS 303 Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Insteektype | Int. d1 tol. 6H | Materiaal | E x t. thread type d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,774 - € 6,283 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Dunne wand
|
M10 x 1.25
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 11,506 - € 19,176 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
Zwaar gebruik
|
M14 x 1.50
|
RVS 303
|
Fine
|
||
| € 4,641 - € 7,732 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
Zwaar gebruik
|
M6 x 1.00
|
Koolstofstaal
|
UNC
|
||
| € 9,976 - € 16,626 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
Zwaar gebruik
|
M16 x 2.00
|
Koolstofstaal
|
UNF
|
||
| € 5,743 - € 9,568 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Dunne wand
|
M10 x 1.25
|
RVS 303
|
Fine
|
||
| € 4,876 - € 8,119 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Dunne wand
|
M6 x 1.00
|
RVS 303
|
Fine
|
||
| € 11,73 - € 19,543 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
Zwaar gebruik
|
M8 x 1.25
|
RVS 303
|
UNC
|
||
| € 4,763 - € 7,946 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Dunne wand
|
M12 x 1.25
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 58,864 - € 98,104 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Zwaar gebruik
|
M20 x 1.50
|
RVS 303
|
Non-Std
|
||
| € 3,07 - € 5,12 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Dunne wand
|
M 8 x 1.00
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 2,305 - € 3,835 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Dunne wand
|
M 6 x 1.00
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 2,581 - € 4,294 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Zwaar gebruik
|
M 8 x 1.25
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 3,774 - € 6,283 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Zwaar gebruik
|
M10 x 1.50
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 15,769 - € 26,285 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Zwaar gebruik
|
M20 x 2.50
|
Koolstofstaal
|
Non-Std
|
||
| € 8,68 - € 14,474 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
Zwaar gebruik
|
M12 x 1.25
|
RVS 303
|
Fine
|
||
| € 3,05 - € 5,08 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Zwaar gebruik
|
M 6 x 1.00
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 3,07 - € 5,12 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Zwaar gebruik
|
M 8 x 1.00
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 10,108 - € 16,84 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Zwaar gebruik
|
M20 x 1.50
|
Koolstofstaal
|
Non-Std
|
||
| € 6,793 - € 11,322 | Vraag de levertijd aan hier |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
Zwaar gebruik
|
M16 x 1.50
|
Koolstofstaal
|
Fine
|
||
| € 4,876 - € 8,119 | Vraag de levertijd aan hier |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Zwaar gebruik
|
M6 x 1.00
|
RVS 303
|
Fine
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan