20217655
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 14,19 |
10 - 19 | € 12,77 |
20 - 49 | € 12,06 |
50 - 99 | € 11,35 |
100 - 499 | € 9,22 |
500 + | € 8,51 |
Insert Type | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M12 x 1.25 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M18 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 18.0 |
Inst tool ref | W0690 |
Inst. tap drill size | 16.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 18.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M18 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 20.5 |
Removal drill size | 15.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Material | 303 Stainless Steel |
Commodity Code | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan