20218119
20218119
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 16,626 |
| 10 - 19 | € 14,963 |
| 20 - 49 | € 14,137 |
| 50 - 99 | € 13,301 |
| 100 - 499 | € 10,812 |
| 500 + | € 9,976 |
| Insteektype | Zwaar gebruik |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M16 x 2.00 |
| Int. thread type d1 | Coarse |
| E x t d2 tol 2A | 1"-12 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.87 |
| Inst. tap drill size | 15/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1"-12 |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan