20217778
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 3,76 |
10 - 19 | € 3,38 |
20 - 49 | € 3,20 |
50 - 99 | € 3,01 |
100 - 499 | € 2,44 |
500 + | € 2,26 |
Insteektype | Thinwall |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M 6 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M10 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 10.0 |
Inst tool ref | W0520 |
Inst. tap drill size | 8.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 10.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M10 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 11.5 |
Removal drill size | 7.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan