20218065
20218065
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 7,732 |
| 10 - 19 | € 6,956 |
| 20 - 49 | € 6,569 |
| 50 - 99 | € 6,181 |
| 100 - 499 | € 5,029 |
| 500 + | € 4,641 |
| Insteektype | Zwaar gebruik |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M6 x 1.00 |
| Int. thread type d1 | Coarse |
| E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
| E x t. thread type d2 | UNC |
| l1 | 0.31 |
| Inst. tap drill size | 21/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan