Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,151 - € 0,2083 | Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| € 2,8071 - € 2,8071 | 2996 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| € 0,0559 - € 0,1305 | 2075 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 0,2276 - € 0,2945 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| € 0,0508 - € 0,0562 | 4000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,1524 - € 0,1693 | 1900 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,1176 - € 0,1305 | 4386 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| € 0,2944 - € 0,3264 | 80 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,1067 | 90 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,0465 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2608 | 90 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,1375 - € 0,1525 | 40782 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,1769 | 4946 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 0,0668 - € 0,0744 | 27580 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,2303 | 235 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| € 0,1321 - € 0,1464 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2349 | 2408 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 0,1524 - € 0,1693 | 10716 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,1952 | 5080 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 0,0801 - € 0,0889 | 80466 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan