10247907
461257
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,1952 |
| 1000 - 1999 | € 0,1846 |
| 2000 + | € 0,1769 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Coating | Zonder coating |
|---|---|
| Kleur | Naturel |
| Koptype | Hersluitbare kop |
| Type gat | Geen schroefgat |
| Tandmateriaal | Nylon |
| Maximale kabelbundeldiameter | 88.0 mm |
| Maximale kabelbundeldiameter | 3.465 in |
| Totale lengte | 300.0 mm |
| Totale lengte | 11.811 in |
| Totale breedte | 4.8 mm |
| Totale breedte | 0.189 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan