Menu Search

Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Naturel

This releasable cable tie is made of natural UL94-V2 nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Essentra artikelnummer:

10036839

Oud artikelnummer:

WIT-RT-1-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2026
5000 - 9999 € 0,1703
10000 + € 0,1469
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 202,60

1000 x € 0,2026

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Maximale kabelbundeldiameter 48.0 mm
Totale lengte 206.0 mm
Totale breedte 7.6 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op