Menu Search

Kabelbinder 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Essentra artikelnummer:

10113967

Oud artikelnummer:

WIT-50RR-M

75 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,127
5000 - 9999 € 0,0975
10000 - 24999 € 0,0768
25000 - 49999 € 0,0672
50000 + € 0,0544
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 127,00

1000 x € 0,127

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Maximale kabelbundeldiameter 50.8 mm
Totale lengte 203.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op