Menu Search

Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Zwart

This releasable cable tie is made of black UL94-V2 Stabilized nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Essentra artikelnummer:

10113882

Oud artikelnummer:

WIT-RT-1-UVB-M

2996 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 2,7306
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 2.730,60

1000 x € 2,7306

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Koptype Gekartelde kop
Type gat Geen schroefgat
Tandmateriaal Nylon
Maximale kabelbundeldiameter 48.0 mm
Totale lengte 206.0 mm
Totale breedte 7.6 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op