Menu Search

Hersluitbare kabelbinders

Op voorraad

Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
27 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,1321 - € 0,1464 31329 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 2,8071 - € 2,8071 2996 Op voorraad
48.0 mm
206.0 mm
€ 0,0559 - € 0,1305 2075 Op voorraad
50.8 mm
203.2 mm
€ 0,151 - € 0,2083 Vraag de levertijd aan hier
48.0 mm
206.0 mm
€ 0,2276 - € 0,2945 Vraag de levertijd aan hier
76.2 mm
295.9 mm
€ 0,0508 - € 0,0562 4000 Op voorraad
25.0 mm
100.0 mm
€ 0,0801 - € 0,0889 4962 Op voorraad
55.0 mm
200.0 mm
  • van 2
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Zwart

10247822

Prijsbereik
€ 0,1464 - € 0,1321

Voorraadniveaus
31329 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    No Screw Hole
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10113882

Prijsbereik
€ 2,8071 - € 2,8071

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Gekartelde kop
  • Type gat
    No Screw Hole
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10113967

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,0559

Voorraadniveaus
2075 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    50.8 mm
  • Totale lengte
    203.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036839

Prijsbereik
€ 0,2083 - € 0,151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    48.0 mm
  • Totale lengte
    206.0 mm
  • Totale breedte
    7.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kabelbinder 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10113929

Prijsbereik
€ 0,2945 - € 0,2276

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    76.2 mm
  • Totale lengte
    295.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Zwart

10248058

Prijsbereik
€ 0,0562 - € 0,0508

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    No Screw Hole
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturel

10247884

Prijsbereik
€ 0,0889 - € 0,0801

Voorraadniveaus
4962 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    No Screw Hole
  • Tandmateriaal
    Nylon