Menu Search

Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturel

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 55.0 mm
Essentra artikelnummer:

10247884

Oud artikelnummer:

461255

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0889
1000 - 1999 € 0,0845
2000 + € 0,0801
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 8,89

100 x € 0,0889

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Koptype Hersluitbare kop
Type gat No Screw Hole
Tandmateriaal Nylon
Maximale kabelbundeldiameter 55.0 mm
Totale lengte 200.0 mm
Totale breedte 4.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op