Menu Search

Glijder met spijker

Op voorraad

Nagelglijders of nagelvoeten zijn ideaal voor houten meubelpoten voor een optimale bescherming van de vloer en om het geluid te helpen verminderen. Deze glijders worden gemakkelijk vastgeklopt en zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen voor een soepele glijwerking.

Onze glijders voor nagelbevestiging zijn verkrijgbaar in verschillende basismaterialen, waaronder: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), chroom, polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE) - plus een PTFE met viltoptie, allemaal geleverd met een stalen nagel voor extra gemak en toegevoegde waarde.

  • Vorm: rond
  • Kleuren: woodtone, grijs, bruin en naturel.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
33 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kleur Basisdiameter Bestellen
€ 0,273 - € 0,5609 45000 Op voorraad
HDPE;Staal
Zwart
22.0 mm
€ 0,0672 - € 0,1682 19999 Op voorraad
HDPE
Naturel
15.9 mm
€ 0,2983 - € 0,6139 24000 Op voorraad
HDPE;Staal
Grijs
25.0 mm
€ 0,0777 - € 0,1938 21703 Op voorraad
HDPE
Naturel
19.1 mm
€ 0,0937 - € 0,2427 50800 Op voorraad
HDPE
Houtkleur
22.2 mm
€ 0,463 - € 1,1437 3600 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
27.0 mm
€ 0,3339 - € 0,3339 2000 Op voorraad
PA;Staal
Bruin
27.0 mm
€ 0,1513 - € 0,178 198 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
22.0 mm
€ 0,4081 - € 0,506 1442 Op voorraad
PTFE
Naturel
22.1 mm
€ 0,1417 - € 0,1677 174 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
20.0 mm
€ 0,2062 - € 0,2463 1057 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
30.0 mm
€ 0,2419 - € 0,3235 3988 Op voorraad
PA
Naturel
19.0 mm
€ 0,8325 - € 0,8325 2192 Op voorraad
PTFE
Naturel
30 mm
€ 0,3264 - € 0,6794 55000 Op voorraad
HDPE;Staal
Zwart
28.0 mm
€ 0,0936 - € 0,2424 12543 Op voorraad
HDPE
Naturel
22.2 mm
€ 0,2819 - € 0,3502 4200 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
19.0 mm
€ 0,4793 - € 0,601 1198 Op voorraad
PTFE
Naturel
24.9 mm
€ 0,0745 - € 0,1932 53300 Op voorraad
HDPE
Houtkleur
19.1 mm
€ 0,4006 - € 0,5001 1398 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
24.0 mm
€ 0,3428 - € 0,4288 2600 Op voorraad
PA;Staal
Bruin
24.0 mm
  • van 2
Glijder met spijker 22.0 mm Zwart

10255360

Prijsbereik
€ 0,5609 - € 0,273

Voorraadniveaus
45000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 15.9 mm Naturel

10155585

Prijsbereik
€ 0,1682 - € 0,0672

Voorraadniveaus
19999 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    15.9 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 25.0 mm Staal Grijs

10255377

Prijsbereik
€ 0,6139 - € 0,2983

Voorraadniveaus
24000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    25.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.1 mm Naturel

10155592

Prijsbereik
€ 0,1938 - € 0,0777

Voorraadniveaus
21703 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.1 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 22.2 mm Houtkleur

10155561

Prijsbereik
€ 0,2427 - € 0,0937

Voorraadniveaus
50800 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.2 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Houtkleur
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 27.0 mm Naturel

10280225

Prijsbereik
€ 1,1437 - € 0,463

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    27.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 27.0 mm Bruin

10293348

Prijsbereik
€ 0,3339 - € 0,3339

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    27.0 mm
  • Lengte onder kop
    20.0 mm
  • Kleur
    Bruin
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 22.0 mm Naturel

10301203

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,1513

Voorraadniveaus
198 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 0.870 in Staal Naturel

10292112

Prijsbereik
€ 0,506 - € 0,4081

Voorraadniveaus
1442 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.1 mm
  • Lengte onder kop
    18 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 20.0 mm Naturel

10301197

Prijsbereik
€ 0,1677 - € 0,1417

Voorraadniveaus
174 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    20.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 30.0 mm Naturel

10301234

Prijsbereik
€ 0,2463 - € 0,2062

Voorraadniveaus
1057 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    30.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.0 mm Naturel

10302736

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,2419

Voorraadniveaus
3988 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 1.180 in Staal Naturel

10292136

Prijsbereik
€ 0,8325 - € 0,8325

Voorraadniveaus
2192 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    30 mm
  • Lengte onder kop
    18 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 28.0 mm Zwart

10255384

Prijsbereik
€ 0,6794 - € 0,3264

Voorraadniveaus
55000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    28.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 22.2 mm Naturel

10155608

Prijsbereik
€ 0,2424 - € 0,0936

Voorraadniveaus
12543 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.2 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.0 mm Naturel

10280195

Prijsbereik
€ 0,3502 - € 0,2819

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 0.980 in Staal Naturel

10292129

Prijsbereik
€ 0,601 - € 0,4793

Voorraadniveaus
1198 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    24.9 mm
  • Lengte onder kop
    18 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.1 mm Houtkleur

10155554

Prijsbereik
€ 0,1932 - € 0,0745

Voorraadniveaus
53300 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.1 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Houtkleur
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 24.0 mm Naturel

10280218

Prijsbereik
€ 0,5001 - € 0,4006

Voorraadniveaus
1398 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    24.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 24.0 mm Bruin

10280256

Prijsbereik
€ 0,4288 - € 0,3428

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    24.0 mm
  • Lengte onder kop
    20.0 mm
  • Kleur
    Bruin
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal