Menu Search

Glijder met spijker 24.0 mm Bruin

Spijkervoetjes van Polyamide (PA/Nylon) en met een stalen spijker. Bruin van uitzicht. Kan eenvoudig in de onderkant van houten poten worden gespijkerd om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Essentra artikelnummer:

10280256

Oud artikelnummer:

497417

2600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,4288
1000 - 1999 € 0,4096
2000 - 2999 € 0,3873
3000 - 3999 € 0,365
4000 + € 0,3428
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 85,76

200 x € 0,4288

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 24.0 mm
Lengte onder kop 20.0 mm
Kleur Bruin
Voet uit vol materiaal Polyamide;Staal
Nagelmateriaal Staal
Type Glijder met spijker en voet
Vorm Rond
Goederencode 3926909790
Materiaal PA;Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op