Menu Search

Glijder met spijker 19.0 mm Naturel

Spijkervoetjes van Polyamide (PA/Nylon) en met een stalen spijker. Naturel van uitzicht. Kan eenvoudig in de onderkant van houten poten worden gespijkerd om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Essentra artikelnummer:

10302736

Oud artikelnummer:

551142

3988 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,3235
1000 - 1999 € 0,2923
2000 + € 0,2419
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 64,70

200 x € 0,3235

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 19.0 mm
Lengte onder kop 15.0 mm
Kleur Naturel
Voet uit vol materiaal Polyamide
Nagelmateriaal Staal
Type Met spijker
Vorm Rond
Goederencode 3926909790
Materiaal PA

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op